Pubblica i tuoi prodotti
Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One
Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One
Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One
Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One
Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One
    Faraone

    Parapetti in alluminio Maior Evo Stick One

    Design versatile

    I nuovi sistemi Maior EVO STICK offrono soluzioni innovative per balconi, terrazze e scale, con parapetti interamente in alluminio caratterizzati da montanti verticali personalizzabili.

    Questa nuova gamma combina la resistenza strutturale dell’alluminio con un design minimalista e contemporaneo, perfetto per edifici residenziali e commerciali di nuova generazione.

    Voce di capitolato
    • Prestazioni come il vetro

      Maior EVO Stick combina la resistenza strutturale dell’alluminio con un design minimalista e contemporaneo.

      Testato fino a 600 J di impatto dinamico.

      100% alluminio

      Resistenza nel tempo e manutenzione minima. I montanti verticali non offrono solo un’estetica elegante e raffinata, ma garantiscono anche privacy, ventilazione naturale e massima sicurezza.

      La soluzione ideale per progetti di nuova costruzione e ristrutturazione contemporanea, conforme alle normative più rigorose.

      Installazione semplificata

      Il sistema di installazione rende il montaggio rapido e semplice, risolvendo le problematiche comuni della precedente collezione e garantendo aderenza e stabilità perfette fin dal primo assemblaggio.

      Personalizza i colori dei profili per un design unico

      • Finiture standard:
        Bianco opaco RAL 9010 o Argento verniciato.
      • Finiture su richiesta:
        Disponibile in oltre 2.000 colori RAL.
      • Combinazioni bicolore:
        Montanti e elementi verticali possono essere personalizzati separatamente, creando contrasti cromatici unici e distintivi.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomaior-evo-stick-one
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaMaior Evo - Glass and Aluminum railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-09-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing