Pubblica i tuoi prodotti
Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.
Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.
Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.
Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.
Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.
    Faraone

    Ninfa 116, il parapetto in vetro per montaggio a filo esterno e/o affogato.

    4.7 su 5 stelle4.7(32 recensioni)

    NINFA 116

    IL PARAPETTO IN VETRO MINIMALE & PERFORMANTE

    Il parapetto in vetro NINFA 116 è nato per aumentare il livello di sicurezza di balconi, terrazzi, scale, ballatoi e bordi piscina.

    Ideale per luoghi privati e spazi pubblici poco affollati.

    NINFA 116, come tutta la serie 6, rientra contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.

    Il profilo accoglie sia il vetro 8.8 che il 10.10 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.

    Voce di capitolato
    • Una grande novità in casa Faraone, il parapetto NINFA 116 è stato ideato per rispondere alle esigenze progettuali attuali.

      Il parapetto in vetro NINFA 116 è nato per essere montato a filo esterno del solaio ed è indicato per le soluzioni affogate a pavimento (flottante).
      Inoltre aumenta il livello di sicurezza di balconi, terrazzi, scale, ballatoi e bordi piscina. Ideale per luoghi privati e spazi pubblici.
      NINFA 116, come tutta la nuova serie, rientra contemporaneamente nelle verifiche di calcolo con software ingegneristici e in grado di superare tutte le prove di spinta e di impatto richieste dalle normative.
      Il profilo accoglie sia il vetro 8.8 che il 10.10 grazie al nuovo sistema RS per la regolazione e il serraggio dei vetri.
      Le altezze dei vetri sono indicate nelle tabelle di pagina 116/117 del catalogo. 

      Optional: Led integrabile e corrimano.
      Finiture: Personalizzazioni di serie e a richiesta.

      Profilo 122 x 114 mm.

      Vetri fino a 1,5 m.

      Optional: Led integrabile e corrimano.

      Finiture: Personalizzazioni di serie e a richiesta.

      Per ambienti poco affollati:
      categoria C2 -> 200 kg/m (testato a 300 kg/m)
      impatto fino a 350 J

      Per ambienti molto affollati:
      categoria C3 -> 300 kg/m (testato a 450 kg/m)
      impatto fino a 600 J

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconinfa-116
    • Famiglia di prodottoRailings
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Nome UNSPSCRails
    • Codice UNSPSC301031
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing