Pubblica i tuoi prodotti
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
Ninfa 50 N
    Faraone

    Ninfa 50 N

    Il parapetto in vetro NINFA 50-N, compatto e minimale è la nuova tecnologia di casa Faraone ideale per residenziale e installazioni su muretto sia per interno che per esterno. A differenza degli altri profili della serie Ninfa 6, il profilo Ninfa 50-N non utilizza il sistema RS per la regolazione del vetro bensì un registro con pressore in policarbonato.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNinfa50N
    • Famiglia di prodottoRailing
    • Gruppo di famigliaNinfa - high performance glass railing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descrizione Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing