Pubblica i tuoi prodotti
SPAZIO - Glass partitions
SPAZIO - Glass partitions
SPAZIO - Glass partitions
SPAZIO - Glass partitions
SPAZIO - Glass partitions
    Faraone

    SPAZIO - Glass partitions

    PARETI DIVISORIE E PORTE INTEGRATE IN VETRO E ALLUMINIO SPAZIO, LA SOLUZIONE IDEALE PER ORGANIZZARE GLI AMBIENTI IN TRASPARENZA.
    PARETI DIVISORIE E PORTE INTEGRATE IN VETRO E ALLUMINIO SPAZIO, LA SOLUZIONE IDEALE PER ORGANIZZARE GLI AMBIENTI IN TRASPARENZA.

    Voce di capitolato
    • Perché Spazio?

      Ridurre gli ingombri dei divisori fa guadagnare spazio, la luminosità del vetro ci regala profondità. Se vogliamo avere un ufficio aperto, se vogliamo avere un ottimo abbattimento acustico, se vogliamo avere trasparenza oppure privacy nella propria abitazione, se vogliamo una parete decorata o illuminata con i Led… il tutto è semplicemente possibile grazie al sistema di divisori in vetro Spazio.

      Spazio, un sistema completo di  profili in alluminio con sezioni minimali e tanti accessori occorrenti al montaggio senza alcuna lavorazione.

      Le finiture di serie sono disponibili alluminio anodizzato argento satinato oppure al colore RAL 9016 bianco opaco.

      Spazio + porte ad anta, Spazio + porte scorrevoli, Spazio + Imbotte, Spazio Antipanico e Spazio Open Space offrono ulteriori possibilità di progettazioni. Nato per integrare nell’ambiente con un’unica linea, il sistema si adatta anche ad un singolo vano porta.

      Le finiture di serie sono disponibili alluminio anodizzato argento satinato oppure al colore RAL 9016 bianco opaco o 9005 nero opaco. Altre colorazioni finiture a disposizione.

      LE PARETI DIVISORIE CON PORTE INTEGRATE SPAZIO HANNO I SEGUENTI VANTAGGI:
      Sistema completo
      Pareti divisorie in vetro
      Infinite combinazioni in pianta
      Porte ad anta integrate nella parete in vetro
      Porte scorrevoli integrate nella parete in vetro
      Porte con imbotte per muratura
      Maniglione antipanico integrabile
      Soluzioni per OPEN SPACE
      Vetro da 5+5 fino a 6+6 mm, anche con “Silent” per aumentare l’isolamento acustico
      Certificazioni Acustiche a disposizione
      Facilità di montaggio anche in spazi ridotti
      Design elegante e minimale
      Finitura Anodizzato Argento o RAL (bianco e nero opaco a magazzino): 2000 colori a disposizione
       

      IL VETRO, UN ALLEATO PER LE PARETI DIVISORIE INTERNE.

      Consente un’illuminazione naturale.
      Riduzione dei livelli di inquinamento acustico.
      Resistenza all’impatto, fornisce uno schermo di sicurezza.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospazio
    • Famiglia di prodottoGlass partitions + Glass Door
    • Gruppo di famigliaSpazio
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pareti mobili e pieghevoli
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Descrizione Uniclass 2015Panel partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Numero OmniClass23-17 11 23 15 13
    • Titolo OmniClassPanel Folding All Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions