Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
FOX 3-5W 350-500mA 2700K 25°

FOX 3-5W 350-500mA 2700K 25°

Aluminium round spotlight, easy to install and designed for lighting commercial and working spaces.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Diffuser Material: Glass

    Diffuser Finish: Transparent

    Body Material: Aluminium

    Body Finish: Matt White

    Light Source: COB LED

    Light Source Included: Yes

    Power Max.: 5W

    IP: 20

    Type: III

    Maximum Driver Info: 500mA CC

    Colour Temperature: 2700K

    CRI: >80

    Lumens Max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Opening Degrees: 25

    Including Flush Box: No

    Total Height: 64

    Length: 40

    Depth: 40

    Total Diameter: 40

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 02101001

    Series: 0213

    EAN: 8421776145764

    Tariff Item: 9405119090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico02101001_-_fox-3-5w-350-500ma-2700k-25-deg
  • Raccolta di collezioniInterior
  • CollezioneRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL