Pubblica i tuoi prodotti
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART

    TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART

    TUBE FAN è la versione cilindrica di JUST FAN. Questo moderno ventilatore da soffitto nero opaco/pale nere opache è perfetto per stanze tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3/min/5144 CFM. Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 32060WP

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776223134

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3338

      Materiale schermo: Steel+Glass

      Materiale diffusore: Acero+Cristal

      Materiale paletta: Acier+Verre

      Finitura principale: Acciaio+Vetro

      Potenza max. lettore (W): ABS

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

      Hertz: ABS

      Sorgente luminosa: ABS

      Sorgente luminosa inclusa: ABS

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

      Lampadina consigliata: Black

      Informazioni massime sul driver: Negro

      Lumen max: Noir

      Tensione: Nero

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      N. di pale: 50/60Hz

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 640

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 1280

      Peso netto della scatola individuale (KG): 1280

      PCS: 1280

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32060WP_-_tube-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans