Pubblica i tuoi prodotti
VANU Ventilatore marrone

VANU Ventilatore marrone

Ventilatore da soffitto dallo stile senza tempo con luce ideale per stanze da 17,6 m2. Motore in metallo, pale in legno e vetro opalino. La finitura delle pale è reversibile noce scuro. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili con un consumo di 13-33-64W e 75-125-175 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati e può essere installato direttamente al soffitto.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33314

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776333147

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 790

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: Glas

    IP: Glass

    IK: Verre

    Potenza max. (W): Vetro

    Potenza max. lettore (W): Sperrholz

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Plywood

    Hertz: Plywood

    Sorgente luminosa: Contreplaqué

    Sorgente luminosa inclusa: Compensato

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    RPM: A++ to B

    Tipo di carica inclusa: 17463

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 430

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1320

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1320

    PCS: 1320

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33314_-_VANU-Brown-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)700
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica