Riferimento: 33451WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776347359
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: COPPER FAN M Ventilateur noir/bois SMART
Descrizione del prodotto: COPPER è la versione modernizzata del classico JUST FAN. Questo ventilatore da soffitto è ideale per ventilare spazi da 13 a 17 m2. Ha una cupola in rame che gli conferisce un'altra estetica. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. È un ventilatore intelligente, che ti permetterà di controllarlo con l'applicazione WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Serie: 3402
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 390
Diametro totale: 1280
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Barre aggiuntive incluse nella scatola: Yes