Pubblica i tuoi prodotti
TONIC L LED Ventilatore da soffito marrone DC

TONIC L LED Ventilatore da soffito marrone DC

Ventilatore da soffitto colore marrone con sorgente luminosa LED SMD 15W 3000K. Ventilatore dalle linee moderne e arrotondate ideale per la ventilazione di ambienti di dimensioni superiori a 17mq. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questa ventola del motore CC ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore da soffitto è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 180,57 m3/min/6377 CFM. Questo ventilatore può essere installato su soffitti inclinati.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33552

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776116849

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1099133

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 3552

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Potenza max. lettore (W): ABS

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: ABS

    Hertz: ABS

    Sorgente luminosa: ABS

    Sorgente luminosa inclusa: ABS

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Dunkelbraun

    Lampadina consigliata: Dark Brown

    Informazioni massime sul driver: Marrón Oscuro

    Lumen max: Marron Foncé

    Tensione: Marrone Scuro

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: F

    Dimensioni della scatola di scarico: L00141

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1200lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 3000K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 310

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 1520

    Peso netto della scatola individuale (KG): 1520

    PCS: 1520

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33552_-_TONIC-L-LED-Brown-fan-with-DC-motor
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)6.396
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica