Pubblica i tuoi prodotti
KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero

KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero

Ventilatore da soffitto extra lungo con luce dalle linee moderne ideale per spazi a partire da 28m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. KHIOS ha 6 velocità regolabili con un consumo di 16-47-70-93-116-140W e 38-56-64-70-74-77 giri al minuto a seconda della velocità. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 34250

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776238213

    Articolo tariffario: 8414510090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Serie: 3425

    Materiale schermo: Steel

    Materiale diffusore: Acero

    Materiale paletta: Acier

    Finitura principale: Acciaio

    Codice sorgente luminosa: PC

    IP: PC

    IK: PC

    Potenza max. (W): PC

    Potenza max. lettore (W): Aluminium

    Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Aluminium

    Hertz: Aluminio

    Sorgente luminosa: Aluminium

    Sorgente luminosa inclusa: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Gradi di apertura: Opal

    Adatto a Sea Sid: Opal

    Altezza totale: Opal

    Lunghezza: Opal

    Max. Lunghezza: Opale

    Inclusa la scatola di scarico: D

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 30W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: SMD LED

    Numero di velocità: Yes

    RPM: A++ to A LED

    Formato della lampadina: 1700lm

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Accessori inclusi nella scatola: 2700K

    Altezza della scatola individuale (MM): >80

    Volume della scatola Ind. Trawl: 670

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 3050

    Peso netto della scatola individuale (KG): 3050

    PCS: 3050

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico34250_-_KHIOS-XL-LED-Dark-fan
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)2540
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica