Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 1800mm Ø26 marrone universal

Accessori tija 1800mm Ø26 marrone universal

Questo palo di prolunga per ventola marrone ha una lunghezza di 1800 mm, un diametro di Ø26 universale
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T182300

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776368378

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 1800mm Ø26 marrone universal

    Descrizione del prodotto: Questo palo di prolunga per ventola marrone ha una lunghezza di 1800 mm, un diametro di Ø26 universale

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Marrone Scuro

    Lunghezza: 1800

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.029898

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,52

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T182300_-_Accessory-brown-downrod-1800mm-26-universal
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica