Pubblica i tuoi prodotti
Accessori tija 1800mm Ø26 marrone seaside universal

Accessori tija 1800mm Ø26 marrone seaside universal

Questo palo di prolunga per ventilatore marrone ha una lunghezza di 1800 mm, un diametro di Ø26 sea universale
Voce di capitolato
  • Riferimento: 3T182801

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776368422

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: ACCESSORI

    Descrizione commerciale: Accessori tija 1800mm Ø26 marrone seaside universal

    Descrizione del prodotto: Questo palo di prolunga per ventilatore marrone ha una lunghezza di 1800 mm, un diametro di Ø26 sea universale

    Serie: 3400

    Finitura corpo: Marrone

    Lunghezza: 1800

    Diametro totale: 26

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.029898

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.01

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,52

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3T182801_-_Accessory-brown-downrod-1800mm-26-seaside-universal
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaACCESSORIES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)52
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica