Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
PERLA Black wall lamp

PERLA Black wall lamp

Black bathroom wall lamp designed by Alex&Manel Lluscà. PERLA is a round shaped light with a transparent exterior diffusor that is reminiscent of a bubble. It is ideal for lighting a mirror .
Voce di capitolato
  • Fixing: Wall

    Diffuser Material: Glass

    Diffuser Finish: Opal

    Body Material: Steel

    Body Finish: Black

    Light Source: G9

    Light Source Included: No

    No. Bulb Socket: 1

    Recommended Bulb: 17443

    Power Max.: 6W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 44

    Type: II

    Maximum Driver Info:

    Voltage: 100V-240V

    Total Height: 115

    Length: 115

    Depth: 155

    Total Diameter: 115

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 40088

    Series: 4009

    EAN: 8421776249257

    Tariff Item: 9405115000

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40088_-_perla-black-wall-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL