Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
ARGÓN-2 White recessed lamp

ARGÓN-2 White recessed lamp

Ceiling recessed lamp made in aluminium, finished in white. You have several options as lighting source: 2 x MR16 or 2 x GU10 in which neither the transformer or the sockets are included. This adjustable recessed lamp is perfect for lighting different rooms of the house, like the living room.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Body Material: Aluminium

    Body Finish: Matt White

    Light Source: GU10

    Light Source Included: No

    No. Bulb Socket: 2

    Recommended Bulb: 17316

    Power Max.: 8W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Maximum Driver Info:

    Including Flush Box: No

    Total Height: 40

    Length: 232

    Depth: 115

    Flush Box Dimensions: 220x102mm

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 43403

    Series: 4344

    EAN: 8421776086265

    Tariff Item: 9405119090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43403_-_argon-2-white-recessed-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaRecessed
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descrizione Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL