Riferimento: 43600
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776323575
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1461796
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: INCASSO
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: CLICK Lampada incasso bianco
Descrizione del prodotto: CLICK LED è un discreto faretto da incasso bianco dalla forma rotonda e dalla luce calda. La sua struttura in alluminio nasconde il lettore, che si accende automaticamente all'apertura e si spegne alla chiusura, rimanendo completamente integrato nella parete. Questa lampada da incasso è perfetta come luce da lettura accanto alla testata del letto.
Serie: 4360
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PC
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura diffusore: Trasparente
Sorgente luminosa Classe energetica: G
Codice sorgente luminosa: L00302
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 3,2
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Informazioni massime sul driver: 700mA CC
Lumen max: 252lm
Tensione: 100V-240V
Temperatura colore (K): 2700K
CRI: 85
Profondità: 60
Diametro totale: 115
Diametro individuale: 115
Dimensioni della scatola di scarico: 79x48mm
Misura di taglio: ø80
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.00117
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.47
Peso netto dell'articolo consolidato: 0.39