Pubblica i tuoi prodotti
STAN LED Proiettore bianco con guida
STAN LED Proiettore bianco con guida
STAN LED Proiettore bianco con guida
STAN LED Proiettore bianco con guida

    STAN LED Proiettore bianco con guida

    STAN LED è un proiettore da binario bianco pensato per gli spazi in cui è necessario incorporare un punto luce. È realizzata in alluminio e dotata di diffusore in policarbonato trasparente, è la soluzione ideale per fornire un'illuminazione d'accento.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 43724

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776168237

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Numero di registrazione ERP: 869224

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 4372

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Weiß

      Lampadina consigliata: Matt White

      Informazioni massime sul driver: Blanco Mate

      Lumen max: Blanc Mat

      Tensione: Bianco Opaco

      Gradi di apertura: Transparent

      Adatto a Sea Sid: Transparent

      Altezza totale: Transparente

      Lunghezza: Transparent

      Max. Lunghezza: Trasparente

      Inclusa la scatola di scarico: F

      Dimensioni della scatola di scarico: BXRE-27G1000-C-73

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 12

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: COB LED

      Numero di velocità: Yes

      RPM: A++ to A LED

      Formato della lampadina: 1200lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 2700K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Larghezza della scatola individuale (MM): 2 SDCM

      Volume della scatola Ind. Trawl: 160

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 60

      Peso netto della scatola individuale (KG): 100

      PCS: 60

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43724_-_stan-led-white-track-projector
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaTRACK
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCTrack lighting
    • Codice UNSPSC39111508
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Descrizione Uniclass 2015Spot lights
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Titolo OmniClassSpotlight Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL