Pubblica i tuoi prodotti
STAN 3L Lampada da parete/plafoniera nera
STAN 3L Lampada da parete/plafoniera nera
STAN 3L Lampada da parete/plafoniera nera

    STAN 3L Lampada da parete/plafoniera nera

    4.9 su 5 stelle4.9(17 recensioni)
    STAN è una serie di apparecchi per interni. Emette una luce uniforme e permette di direzionare il fascio luminoso grazie al sistema snodabile. Questa applique nera può essere installata come plafoniera. È realizzata in alluminio e ha un diffusore in policarbonato trasparente.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 43745

      Catalogo: Iluminación

      EAN: 8421776179653

      Articolo tariffario: 9405119090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: No

      Fissaggio: Parete

      Serie: 4372

      Materiale schermo: Aluminium

      Materiale diffusore: Aluminio

      Materiale paletta: Aluminium

      Finitura principale: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 5

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: GU10

      Numero di velocità: No

      W: 3

      Tipo di carica inclusa: 97685327

      Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

      Volume della scatola Ind. Trawl: 98

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 560

      Peso netto della scatola individuale (KG): 134

      PCS: 60

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43745_-_stan-black-wall-ceiling-lamp-3l
    • Famiglia di prodottoINDOOR
    • Gruppo di famigliaSurface
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Codice UNSPSC391115
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL