Riferimento: 62173-53
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776320260
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: CONFETTI 450 H70 Lampada a parete/plafoniera trucioli riciclati
Descrizione del prodotto: CONFETTI è una collezione di lampade di design disegnata da Nutcreatives. Il suo schermo è realizzato con plastica riciclata proveniente da tappi di bottiglia e la sua produzione è locale e avviene a Valencia. Una soluzione per un'illuminazione interna moderna e impegnata. Lo schermo è al centro della scena e completa la lampadina, che è idealmente visibile. Questo apparecchio multicolore può essere installato sia come applique che come plafoniera ed è disponibile anche con un diametro di 45 cm e un'altezza di 7 cm. CONFETTI permette di creare isole a soffitto e a parete.
Serie: 6860
Materiale corpo: Alluminio
Materiale schermo: PET Riciclato
Finitura corpo: Nero Opaco
Finitura schermo: Trucioli multicolori
Finitura paletta: Trucioli multicolori
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 15W
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17464
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 72
Diametro totale: 450
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No