Pubblica i tuoi prodotti
CONFETTI 300 H140 lampada parete/plafoniera in marmo riciclato

CONFETTI 300 H140 lampada parete/plafoniera in marmo riciclato

CONFETTI è una collezione di lampade di design disegnata da Nutcreatives. Il suo schermo è realizzato con plastica riciclata proveniente da tappi di bottiglia e la sua produzione è locale e avviene a Valencia. Una soluzione per un'illuminazione interna moderna e impegnata. Lo schermo è al centro della scena e completa la lampadina, che è idealmente visibile. Questo apparecchio può essere installato sia come applique che come plafoniera ed è disponibile anche con un diametro di 30 cm e un'altezza di 14 cm. CONFETTI permette di creare isole a soffitto e a parete.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 62174-50

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776320277

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Parete

    Descrizione commerciale: CONFETTI 300 H140 lampada parete/plafoniera in marmo riciclato

    Descrizione del prodotto: CONFETTI è una collezione di lampade di design disegnata da Nutcreatives. Il suo schermo è realizzato con plastica riciclata proveniente da tappi di bottiglia e la sua produzione è locale e avviene a Valencia. Una soluzione per un'illuminazione interna moderna e impegnata. Lo schermo è al centro della scena e completa la lampadina, che è idealmente visibile. Questo apparecchio può essere installato sia come applique che come plafoniera ed è disponibile anche con un diametro di 30 cm e un'altezza di 14 cm. CONFETTI permette di creare isole a soffitto e a parete.

    Serie: 6860

    Materiale corpo: Alluminio

    Materiale schermo: PET Riciclato

    Finitura corpo: Nero Opaco

    Finitura schermo: Bianco e Nero

    Finitura paletta: Bianco e Nero

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: E27

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Lampadina consigliata: 17463

    Tensione: 100V-240V

    Altezza totale: 142

    Diametro totale: 300

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,006401

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,95

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,76

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico62174-50_-_CONFETTI-300-H140-Wall-ceiling-lamp-recycmarmoreal
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioRecycled Polyethylene
  • Peso Netto (Kg)76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto