Riferimento: 62707-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776415843
Articolo tariffario: 9405990090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: BOC Lampe applique lecteur blanc
Descrizione del prodotto: Questo lettore bianco è perfetto per creare un punto luce vicino al letto o al divano. BOC LED è ideale per illuminare le camere d'albergo.
Serie: 6272
Materiale corpo: Acciaio
Finitura corpo: Bianco Opaco
Sorgente luminosa Classe energetica: D
IP: 20
Tipo: II
Potenza max. (W): 3
Potenza max. lettore (W): 3
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: HIGH POWER LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 130lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: >80
Altezza totale: 170
Lunghezza: 85
Profondità: 110
Diametro totale: 85
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 100
Larghezza della scatola individuale (MM): 110
Lunghezza della scatola individuale (MM): 132
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,433
PCS: 324
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,369