Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
COCOTTE-L Black ceiling lamp

COCOTTE-L Black ceiling lamp

COCOTTE is a designer lamp by Jordi Llopis, where the metal support base acquires prominence. This black ceiling lamp for indoor lighting is made of metal, with acrylic diffuser. The light source is one LED 42W 1700LM 2700K, included. A ceiling lamp not only modern and elegant, but also sober and timeless to light up your home.
Voce di capitolato
  • Fixing: Ceiling

    Diffuser Material: PMMA

    Diffuser Finish: Opal

    Body Material: Aluminium

    Body Finish: Shiny Black

    Light Source: SMD LED

    Light Source Included: Yes

    Power Max.: 38W

    Hertz: 50/60Hz

    IP: 20

    Type: I

    Maximum Driver Info:

    Colour Temperature: 3000K

    CRI: >80

    Lumens Max: 1700lm

    Voltage: 100V-240V

    Total Height: 80

    Length: 550

    Depth: 550

    Total Diameter: 550

    Additional Rods Included in the Box: No

    Reference: 64183

    Series: 6990

    EAN: 8421776080874

    Tariff Item: 9405119090

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64183_-_cocotte-l-black-ceiling-lamp
  • Famiglia di prodottoInterior
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descrizione Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID50
  • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL