Riferimento: 64250-110
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776378629
Articolo tariffario: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: COCOTTE 430 Plafonnier blanche
Descrizione del prodotto: Versione LED di COCOTTE, lampada di design di Jordi Llopis in cui la base di sostegno in metallo è protagonista. Questa plafoniera bianca per illuminazione di interni è realizzata in metallo con diffusore in acrilico. COCOTTE è una plafoniera contemporanea ed elegante, ma anche sobria e senza tempo con cui potrai illuminare la tua casa.
Serie: 6990
Materiale corpo: Alluminio
Materiale diffusore: PMMA
Finitura corpo: Bianco Lucido
Finitura diffusore: Opale
Sorgente luminosa Classe energetica: G
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: SMD LED
Sorgente luminosa inclusa: Yes
Lumen max: 1300lm
Tensione: 110V
Temperatura colore (K): 3000K
CRI: >80
Altezza totale: 85
Lunghezza: 430
Profondità: 430
Diametro totale: 430
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 478
Larghezza della scatola individuale (MM): 130
Lunghezza della scatola individuale (MM): 478
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.029703
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 3,052
PCS: 16
Peso netto dell'articolo consolidato: 2,599