Pubblica i tuoi prodotti
CONGA Lampada da tavolo bianca/beige

CONGA Lampada da tavolo bianca/beige

CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo apparecchio da tavolo bianco con paralume in tessuto beige è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 64310-05-US

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Articolo tariffario: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: INTERNO

    Sottocategoria: SUPERFICIE

    Fissaggio: Tavolo

    Descrizione commerciale: CONGA Lampada da tavolo bianca/beige

    Descrizione del prodotto: CONGA è una collezione per l'illuminazione di interni progettata da Faro Lab. Questo apparecchio da tavolo bianco con paralume in tessuto beige è ideale per camere da letto e soggiorni. Un'alternativa ideale per i progetti di ospitalità.

    Serie: 6433

    Materiale corpo: Acciaio

    Materiale schermo: Tessile

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura schermo: Beige

    Finitura paletta: Beige

    IP: 20

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Sorgente luminosa: E26

    Sorgente luminosa inclusa: No

    N. Attacco lampadina: 1

    Tensione: 120V

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0,01

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSurface
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioTessuto
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da tavolo