Riferimento: 66401-108
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776324923
Articolo tariffario: 9405990090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Parete
Descrizione commerciale: OTTON RCT Lampada da parete iuta horitzontal 2L
Descrizione del prodotto: OTTON è un'applique da parete con paralume in juta. È ideale per l'illuminazione decorativa sia in casa che in hotel, ristoranti o altri spazi. Lo schermo è realizzato localmente con materiali naturali. Versione tonda orizzontale da 2L, misure: 375x200x105mm.
Serie: 6641
Materiale corpo: Acciaio
Materiale schermo: Juta
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura schermo: Juta
Finitura paletta: Juta
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 2
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 200
Lunghezza: 370
Profondità: 100
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 210
Larghezza della scatola individuale (MM): 118
Lunghezza della scatola individuale (MM): 383
Volume della scatola Ind. Trawl: 0,011973
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,696
Peso netto dell'articolo consolidato: 0,554