Riferimento: 68610
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776345898
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: No
Categoria: INTERNO
Sottocategoria: SUPERFICIE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: AMELIA Lampada plafoniera bianca
Descrizione del prodotto: AMELIA è una plafoniera bianca disegnata da Héctor Serrano, dallo stile molto leggero, con forme sinuose e organiche che si fondono e arricchiscono sottilmente lo spazio. Il diffusore arrotondato conferisce una maggiore superficie emittente e previene l'abbagliamento, rendendolo perfetto per l'illuminazione d'ambiente.
Serie: 3328
Materiale corpo: Acciaio
Materiale diffusore: Vetro
Finitura corpo: Bianco Opaco
Finitura diffusore: Bianco Opale
IP: 44
Tipo: II
Potenza max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E27
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 1
Lampadina consigliata: 17463
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 225
Lunghezza: 215
Profondità: 215
Diametro totale: 215
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.01771
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.8
Peso netto dell'articolo consolidato: 4.3