Pubblica i tuoi prodotti
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

4.0 su 5 stelle4.0(10 recensioni)

Series 758A Y pattern strainers are installed in water piping systems to protect expensive equipment (such as backflow preventers) from damage or failure that can be caused by foreign material in the pipeline. Series 758A feature cast iron bodies. Maximum working pressure: 200psi (13.8 bar).

Voce di capitolato
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico758a-strainers
  • Famiglia di prodottoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Gruppo di famigliaStrainers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Descrizione Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numero OmniClass23-27 55 29 17
  • Titolo OmniClassY Strainers
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING