Pubblica i tuoi prodotti
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Voce di capitolato
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDetector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Famiglia di prodottoCheck Valves
  • Gruppo di famigliaSingle Check Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCInline check valves
  • Codice UNSPSC40141622
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrizione Uniclass 2015Check valves
  • Numero OmniClass23-27 31 19
  • Titolo OmniClassCheck Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING