Pubblica i tuoi prodotti
Lead Free* Full Port Ball Valves - LF622F
Febco

Lead Free* Full Port Ball Valves - LF622F

Series LF622F Lead Free* Full Port Ball Valves are designed for steam service applications. They are ideal for throttling and balancing of nonabrasive fluids where minimum flow is 20% to 100% of valve capacity. The full port design ensures minimal pressure drop. These valves feature a PTFE stem packing seal, thrust washer and seat. They are available with tapped outlets suitable for the installation of a pressure gauge or test cock. Maximum Working Pressure: 600psi (41.3 bar) WOG; 125psi (8.6 bar) WSP.
Voce di capitolato
  • Lead Free* models available. Size(s): 1/2 to 2 in. (15 to 50mm)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLead-Free-Full-Port-Ball-Valves-LF622F
  • Famiglia di prodottoIrrigation Specialties
  • Gruppo di famigliaBall Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING