Pubblica i tuoi prodotti
Profilo frangisole in WPC 73x36 mm
Profilo frangisole in WPC 73x36 mm
Profilo frangisole in WPC 73x36 mm
    Felli

    Profilo frangisole in WPC 73x36 mm

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    plusFACE, è il sistema frangisole in WPC di plasticWOOD.it. È la perfetta combinazione tra la bellezza e matericità del legno e la resistenza dei polimeri. La soluzione in esterno: un frangisole che mantiene le sensazioni del legno, ma senza richiedere la medesima manutenzione. Uso degli scarti della prima lavorazione del legno e prodotto finito completamente riciclabile. 
    Dimensione doga 73 mm larghezza x 36 mm spessore, e 2000 mm lunghezza standard (questa può essere personalizzata su progetto)
    Fornitura dell'intero sistema che include tappi di chiusura, eventuale armatura, clip e staffe di chiusura in acciaio inox.
    La distanza fra doghe può essere personalizzata sulla base delle necessità e risultato estetico voluto.

    CARATTERISTICHE e VANTAGGI:
    ·       Aspetto e matericità comparabile al legno nobile 
    ·       Ottima durata nel tempo
    ·       Resistenza alla corrosione salina e aggressività di muffe
    ·       Nessuna scheggia
    ·       Minimo assorbimento d’acqua
    ·       Nessuna manutenzione, solo pulizia ordinaria 
    ·       VOC free
    ·       Elevata flessibilità produttiva

    Voce di capitolato
    • Frangisole realizzato con profili in legno composito plasticWOOD, sezione profilo con femmina 73x36 mm aventi un peso pari a circa 1,33 Kg al ml. Doghe 100% Made in Italy, base HDPE (high-density polyethylene) miscelato con farina di legno, opportunamente additivato con sostanze anti UV , anti fungo ed anti alga. Sistema completo tappi di chiusura, eventuale armatura, clip e staffe di chiusura in acciaio inox. Finitura liscio. La distanza fra doghe può cambiare in base alle necessità.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWPC-brise-soleil-profile-73x36
    • Famiglia di prodottoFACE
    • Gruppo di famigliaFrangisole
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)36
    • Larghezza (mm)73
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende