Pubblica i tuoi prodotti
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm
    Felli

    Profilo rivestimento parete in WPC 120x10 mm

    plusWALL, è il sistema di rivestimenti parete in WPC di plasticWOOD.it. È la perfetta combinazione tra la bellezza e matericità del legno e la resistenza dei polimeri. La soluzione in esterno: un rivestimento parete che mantiene le sensazioni del legno, ma senza richiedere la medesima manutenzione. Uso degli scarti della prima lavorazione del legno e prodotto finito completamente riciclabile. 
    Dimensione doga 120 mm larghezza x 10 mm spessore, e 2000 mm lunghezza standard (questa può essere personalizzata su progetto, ma suggeriamo lunghezze massime di 2400 mm per una migliore installazione e per agevolare il trasporto)
    Fornitura dell'intero sistema che include magatello in alluminio anodizzato (se richiesto), click clip in acciaio inox studiate ad hoc e viti.

    CARATTERISTICHE e VANTAGGI:
    ·       Aspetto e matericità comparabile al legno nobile 
    ·       Ottima durata nel tempo
    ·       Resistenza alla corrosione salina e aggressività di muffe
    ·       Nessuna scheggia
    ·       Minimo assorbimento d’acqua
    ·       Nessuna manutenzione, solo pulizia ordinaria 
    ·       VOC free
    ·       Elevata flessibilità produttiva

    Voce di capitolato
    • Rivestimento parete realizzato con profili in legno composito plasticWOOD, sezione profilo con femmina 120x10 mm aventi un peso pari a circa 1,30 Kg al ml. Doghe 100% Made in Italy, base HDPE (high-density polyethylene) miscelato con farina di legno, opportunamente additivato con sostanze anti UV , anti fungo ed anti alga. Sistema completo di magatelli in alluminio anodizzato (se richiesti) con sezione standard 40x15 mm, click clips ad hoc in acciaio inox per il fissaggio senza viti a vista. Finitura decking120/C e liscio.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWPC-wall-cladding-profile-120x10
    • Famiglia di prodottoWALL
    • Gruppo di famigliaWall cladding
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue