Pubblica i tuoi prodotti
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM
FENIX NTM® BLOOM

    FENIX NTM® BLOOM

    FENIX® are innovative materials for interior design. Applying proprietary technologies, the external surface of FENIX is characterized by the use of next-generation acrylic resins, hardened and fixed through an Electron Beam Curing process. With low light reflectivity, FENIX surfaces are extremely opaque, soft touch, and anti-fingerprint. Thermal healing of superficial micro-scratches is also possible.
    Three types of materials are available: FENIX NTM®, FENIX NTM Bloom®, and FENIX NTA®. 
    FENIX NTM Bloom, more innovative and more natural raw materials. The extremely matte smart material is enriched with Bloom, a lignin-based technology for the core.

    Mettiti in contatto con FENIX® Innovative Materials

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofenix-ntm-bloom
    • Famiglia di prodottoSurface Materials
    • Gruppo di famigliaFENIX NTM BLOOM
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)4200
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)0.7
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Materiali in pannelli
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Codice CSI MasterFormat 201406 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
    • Numero OmniClass23-21 19 00
    • Titolo OmniClassCasework