uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

FR 98/48 98mm EI90 58dB 4050mm SW

Unique ref.: 18-98mm-90min-58dB-4050mm-SW-FR
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Fermacell CBB Wall Solutions
Gruppo prodotto: CBB Partition walls on steel walls with insulation
Profondità (mm): 98
Data di pubblicazione: 2017-05-04
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Partizioni leggere per ambienti umidi interni; nelle aree esposte ad elevate condizioni di umidità in edifici pubblici e commerciali, le partizioni a secco in Fermacell Powerpanel H2O rappresentano una soluzione rapida e sicura. L’impiego di un pannello a matrice cementizia molto stabile consente di realizzare, in modo semplice, efficienti divisori leggeri anche nei bagni, nelle docce, nei servizi igienici e nelle aree benessere.

Soluzioni di alta qualità soddisfano le esigenze di comfort attese dalla tecnologia a secco. Fermacell Powerpanel H2O, è una lastra moderna testata e collaudata nel settore della bioedilizia, soddisfa la maggior parte dei requisiti per la protezione contro l'umidità, l'isolamento acustico e la protezione antincendio per le partizioni interne. Grazie alla varietà delle soluzioni proposte, ed eventualemente in combinazione con pannelli in Gessofibra Fermacell, è possibile selezionare, in modo rapido e professionale, una grande varietà di sistemi da costruzione per qualunque esigenza progettuale.

Per qualsiasi domanda riguardante la posa o i campi di applicazione, contattare i consulenti tecnici Fermacell.

Costruzione - spessore complessivo d = 98 mm

12,5 mm fermacell Powerpanel H2O
12,5 mm fermacell lastre in gessofibra
48 mm Profile sottostruttura metallo (UW-CW)
48/50 doublée mm C-montanti 0,6 mm - EN 14195, max. 400 mm interasse
50 mm isolamento - Lana di roccia - densità ≥ 30 kg/cbm
12,5 mm fermacell lastre in gessofibra
12,5 mm fermacell Powerpanel H2O

Caratteristiche tecniche:
Resistenza al fuoco: 90 minuti
Isolamento acustico: Rw,R = 58 dB
Altezza massima senza requisiti di protezione antincendio: h = NPD
Altezza massima con i requisiti di protezione antincendio: h = 4050 mm
Massa superficiale: 60 kg/qm

Il Benestare Tecnico Europeo ETA-07/0087 dimostra l'idoneità del Powerpanel H2O come pannello da costruzione per la realizzazione di partizioni interne non portanti. L’impiego del prodotto da costruzione deve, inoltre, rispettare le disposizioni di legge nazionali vigenti. Fermacell Powerpanel H2O è marchiato CE e soddisfare i requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione.

Fermacell Powerpanel H2O è disponibili in varie dimensioni e con differenti bordi. Maggiori dettagli e informazioni commerciali sulla distribuzione, si trovano nella descrizione del prodotto BIMobject "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".


Materiale principale: Fibercement
Materiale secondario: Steel
Progettato in: France
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 60

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wallboard
Codice UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Codice: L384
Uniclass 1.4 Descrizione: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-97-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Cement-Bonded Particleboards
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_10_30
Uniclass 2015 Descrizione: Framed partition systems
NBS Reference Codice: 45-97-12
NBS Reference Descrizione: Cement-Bonded Particleboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numero OmniClass: 23-15 11 11
Titolo OmniClass: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®