uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Unique ref.: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Gruppo prodotto: Partition walls on steel walls without insulation
Profondità (mm): 125
Data di pubblicazione: 2017-01-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiale principale: Gypsum
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wallboard
Codice UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Codice: L384
Uniclass 1.4 Descrizione: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descrizione: Gypsum board partition systems
NBS Reference Codice: 25-10-30-35
NBS Reference Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numero OmniClass: 23-15 11 11 11
Titolo OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®