Pubblica i tuoi prodotti
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Fermacell
    Archiviato

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    Partizioni leggere per ambienti umidi interni; nelle aree esposte ad elevate condizioni di umidità in edifici pubblici e commerciali, le partizioni a secco in Fermacell Powerpanel H2O rappresentano una soluzione rapida e sicura. L’impiego di un pannello a matrice cementizia molto stabile consente di realizzare, in modo semplice, efficienti divisori leggeri anche nei bagni, nelle docce, nei servizi igienici e nelle aree benessere. Soluzioni di alta qualità soddisfano le esigenze di comfort attese dalla tecnologia a secco. Fermacell Powerpanel H2O, è una lastra moderna testata e collaudata nel settore della bioedilizia, soddisfa la maggior parte dei requisiti per la protezione contro l'umidità, l'isolamento acustico e la protezione antincendio per le partizioni interne. Grazie alla varietà delle soluzioni proposte, ed eventualemente in combinazione con pannelli in Gessofibra Fermacell, è possibile selezionare, in modo rapido e professionale, una grande varietà di sistemi da costruzione per qualunque esigenza progettuale. Per qualsiasi domanda riguardante la posa o i campi di applicazione, contattare i consulenti tecnici Fermacell.
    Voce di capitolato
    • Costruzione - spessore complessivo d = 100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm Profile sottostruttura metallo (UW-CW) 75 mm C-montanti 0,6 mm - EN 14195, max. 625 mm interasse 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Caratteristiche tecniche: Resistenza al fuoco: 30 minuti Isolamento acustico: Rw,R = 39 dB Altezza massima senza requisiti di protezione antincendio: h = 4000 mm Altezza massima con i requisiti di protezione antincendio: h = 5000 mm Massa superficiale: 29 kg/qm Il Benestare Tecnico Europeo ETA-07/0087 dimostra l'idoneità del Powerpanel H2O come pannello da costruzione per la realizzazione di partizioni interne non portanti. L’impiego del prodotto da costruzione deve, inoltre, rispettare le disposizioni di legge nazionali vigenti. Fermacell Powerpanel H2O è marchiato CE e soddisfare i requisiti della Direttiva Prodotti da Costruzione. Fermacell Powerpanel H2O è disponibili in varie dimensioni e con differenti bordi. Maggiori dettagli e informazioni commerciali sulla distribuzione, si trovano nella descrizione del prodotto BIMobject "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • Famiglia di prodottoFermacell CBB Wall Solutions
    • Gruppo di famigliaCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-04
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleFibrocemento
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)29
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Codice UNSPSC30161501
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descrizione Uniclass 2015Framed partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 11
    • Titolo OmniClassFixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions