Unique ref.: | 1S32-205mm-90min-64dB-4000mm-MW-2x60mm |
---|---|
Produttore: | Fermacell |
Famiglia prodotto: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Gruppo prodotto: | Partition walls on steel walls with insulation |
Profondità (mm): | 205 |
Data di pubblicazione: | 2017-01-13 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.fermacell.ch/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | http://www.fermacell.ch/de/content/530.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Descrizione tecnica: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacell_produkte.php |
Video di istruzioni: | http://www.fermacell.ch/de/content/fermacellfilme_2524.php |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/fermacell/product/1s32-205mm-90min-64db-4000mm-mw-2x60mm
Materiale principale: | Gypsum |
---|---|
Materiale secondario: | Steel |
Progettato in: | Germany |
Prodotto in: | Germany |
Categoria BIMobject: | Pareti - Partizioni |
---|---|
Classificazione IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Wallboard |
Codice UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Codice: | L384 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Codice: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Codice: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Descrizione: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Numero OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
Titolo OmniClass: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®