Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

FR 73 / 48 73mm EI30 39dB 3300mm

Unique ref.: 2-73-48-73mm-30min-39dB-3300mm
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Gruppo prodotto: Partition walls on steel walls without insulation
Profondità (mm): 73
Data di pubblicazione: 2017-01-13
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Wall Thickness: 73mm
Stud: 48mm/35 - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: None
With Fire Rating/Partition Height: 3300mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 39 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiale principale: Gypsum
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wallboard
Codice UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Codice: L384
Uniclass 1.4 Descrizione: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descrizione: Gypsum board partition systems
NBS Reference Codice: 25-10-30-35
NBS Reference Descrizione: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numero OmniClass: 23-15 11 11 11
Titolo OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®