Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E11

Unique ref.: fermacell_2E11_dry-flooring-element_20mm_DE_76101
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Fermacell Flooring Elements
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 500
Profondità (mm): 20
Data di pubblicazione: 2017-11-27
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Download (4)
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 20 mm
Point Load: 0,23 KN/m²
Thermal resistance: 0,06 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiale principale: Gypsum
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Edilizia - Controsoffitti
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valore
Application 1 ; 2
Custom Materials Gypsum Fibreboard ; Glue
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Material Gypsum
Panel Thickness 10 mm
Thickness 20 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Gypsum

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valore
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Nome Valore
M Fire Rating F60
Thickness 20 mm

BIMobject®