Unique ref.: | fermacell_2E31_dry-flooring-element_30mm_DE_76045 |
---|---|
Produttore: | Fermacell |
Famiglia prodotto: | Flooring |
Gruppo prodotto: | Fermacell Flooring Elements |
Larghezza (mm): | 1500 |
Altezza (mm): | 500 |
Profondità (mm): | 30 |
Data di pubblicazione: | 2017-11-27 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Materiale di costruzione |
Prodotto url: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_hf.php |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Descrizione tecnica: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Video di istruzioni: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Codice GTIN: | 4007548002066 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/fermacell/product/fermacell_2e31_dry-flooring-element_30mm_de_76045
Materiale principale: | Gypsum |
---|---|
Materiale secondario: | Wood |
Progettato in: | |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Edilizia - Controsoffitti |
---|
Nome | Valore |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Wood |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Material | Gypsum ; Wood |
Nome | Valore |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Nome | Valore |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®