uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E32

Unique ref.: fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Fermacell Flooring Elements
Larghezza (mm): 1500
Altezza (mm): 500
Profondità (mm): 30
Data di pubblicazione: 2017-11-27
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 30 mm
Point Load: 0,25 KN/m²
Thermal resistance: 0,28 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90 (raw ceiling variant 1)
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiale principale: Gypsum
Materiale secondario: Stone Wool
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Edilizia - Controsoffitti
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valore
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 10 mm
Thickness 30 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valore
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Nome Valore
M Fire Rating F90
Thickness 30 mm

BIMobject®