uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Unique ref.: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Fermacell Accessories
Data di pubblicazione: 2017-11-20
Numero edizione: 1
Tipo: Documentazione (solo informazioni)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiale principale: Other
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 100

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Isolamento
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nome Valore
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material perlite

BIMobject®