uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Unique ref.: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Produttore: Fermacell
Famiglia prodotto: Flooring
Gruppo prodotto: Fermacell Accessories
Data di pubblicazione: 2017-11-20
Numero edizione: 1
Tipo: Documentazione (solo informazioni)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiale principale: Other
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 50

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Materiali da costruzione - Altro
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Nome Valore
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Granulate

BIMobject®