Pubblica i tuoi prodotti
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Archiviato

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Pannello Fermacell alimentazione H2O è un peso leggero bordo costruzione in cemento a base di cemento con struttura a sandwich e Deckschichtarmierung bilaterale a base di fibra di vetro alcali maglia. Essi offrono un sacco di vantaggi con le strutture elevati carichi di umidità a parete ea soffitto. Applicazioni previste: - Applicazioni interni per pareti e soffitti, come       - Ambienti umidi domestici (per esempio, i bagni, docce)       - Le aree pubbliche (ad esempio, piscine, locali sanitari, strutture ricreative)       - Aree commerciali (ad esempio, caseifici, fabbriche di birra, cucine) - Applicazioni esterne       - Controsoffitti       - Facciata Rainscreen Vantaggi del prodotto: - Predestinata per ambienti umidi - Estremamente stabile e facile - Elaborazione Facile - Facilmente Fix - Giunto adesivo economica - Flächenspachtelung Quando viene utilizzato in zone altamente sollecitate chimicamente, si prega di contattare il consulente tecnico Fermacell.
    Voce di capitolato
    • viene rilevato il Benestare Tecnico ETA-07 europea / 0087 l'idoneità del quadro elettrico H2O come pannello da costruzione per non portanti partizioni interne, come l'abbigliamento dei componenti l'uso interno ed esterno, come supporto per la facciata gesso e controsoffitto. devono essere osservate le norme nazionali complementari. Il pannello H2O potere hanno la marcatura CE e soddisfare i requisiti della CPD. caratteristiche: Ufficiale Soddisfazione: ETA-07/0087 Classe del materiale: non combustibile, A1 secondo la norma EN 13501-1 Spessore: 12,5 mm Dimensioni del pannello: vedi area download di file per le opzioni di consegna nazionali Tolleranze: Lunghezza ± 1 mm, larghezza di ± 1 mm, spessore ± 1 mm Densità: ≈ 1000 kg / m³ Grammatura: ≈ 13 kg / m² Equilibrio contenuto di umidità: ≈ 5% Diffusione del vapore acqueo Fattore di resistenza: μ = 56 secondo DIN EN 12572 Conducibilità termica: λ10, TR = 0,173 W / (mK) secondo la norma DIN EN 12664 Resistenza termica: R10, TR = 0,07 (m²K) / W secondo DIN EN 12664 Capacità di scambio cp = 1000 J / (kgK) Resistenza alla flessione: ≥ 6,0 N / mm² Modulo: Curva ≈ 4200 N / mm² Alcalinità: pH ≈ 10 Variazione relativa lunghezza: 0,15 mm / m tra il 30% e il 65% di umidità relativa secondo EN 318 0,10 millimetri / m tra il 65% e il 85% di umidità relativa secondo EN 318 temperatura in continuo: 95 ° C Colore: grigio cemento Superficie pagina di visualizzazione: cassaforma superficie di calcestruzzo liscio con stampaggio Superficie posteriore: leggermente ondulato o sabbiato per la calibrazione Rivestimento: base perfetta per Flächenspachtelungen, rivestimenti di vernice, mattonelle, gesso, ecc
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Famiglia di prodottoBuilding Material
    • Gruppo di famigliaFermacell Cement Bonded Board
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-04-24
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)12.5
    Relativo a
    • Materiale principaleFibrocemento
    • Materiale secondarioMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Gesso / Fibre / Cartongesso
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Codice UNSPSC30161501
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Fibre-reinforced cement boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 44 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19 29
    • Titolo OmniClassGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions