ll sistema modulare assemblato Tubes viene impiegato per la realizzazione di vespai, pavimenti aerati e intercapedini, sia nell’ambito delle costruzioni civili che industriali. Questa soluzione trova particolare applicazione nella creazione di vasche per la dispersione o l’accumulo di acqua piovana destinata a usi non potabili, come sistemi antincendio o irrigazione.
Il cassero per intercapedini e pavimenti si rivela indispensabile in contesti in cui l’altezza del vespaio non consente l’impiego dei tradizionali casseri monoblocco o quando sono necessarie soluzioni personalizzate, come in presenza di piani inclinati o superfici multilivello.
Composto da tre elementi fondamentali – un cassero di 15 cm di altezza con forma quadrata (50 x 50 cm), un piedino d’appoggio da 3 cm e un tubo con diametro di 125 mm – TUBES viene solitamente posato su un sottofondo di calcestruzzo magro, con uno spessore variabile in base all’applicazione.
Una volta installata una rete elettrosaldata idonea e i ferri per l’armatura dei pilastri, il calcestruzzo viene versato, creando pilastri con diametro costante che, una volta induriti, garantiscono la resistenza del pavimento e la distribuzione uniforme dei carichi su tutta la superficie.