Pubblica i tuoi prodotti
BK 20P PLUS - blocchi divisori - argilla da intonaco
BK 20P PLUS - blocchi divisori - argilla da intonaco
BK 20P PLUS - blocchi divisori - argilla da intonaco
    Ferrari BK

    BK 20P PLUS - blocchi divisori - argilla da intonaco

    Blocchi multicamera in calcestruzzo per pareti divisorie e tamponamenti.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 20P PLUS” in argilla da intonaco, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito: peso di ±17.5Kg/cad, massa volumica 1250÷1500Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x20 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x19.5 (l x h x s), 4 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 37%, semipieno (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi fbk≥4N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 180’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche blocco: conducibilità equivalente eq=0.243W/mK. Prestazioni termiche parete: resistenza termica R=0.751m2K/W, trasmittanza termica a secco U=1.048W/m2K (con parete intonacata con 1.5+1.5cm di intonaco normale). Permeabilità al vapore acqueo =5/15 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=48dB (determinato con legge sperimentale della massa e considerando la parete intonacata). Fornitura del ±16% di pezzi speciali (elementi con una testata piana, divisibili a ½ e ¾).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-20p-plus-argilla-intonaco
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)17.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa