Pubblica i tuoi prodotti
BK 8 - blocchi divisori - argilla da intonaco
BK 8 - blocchi divisori - argilla da intonaco
BK 8 - blocchi divisori - argilla da intonaco
    Ferrari BK

    BK 8 - blocchi divisori - argilla da intonaco

    Blocchi in calcestruzzo per pareti divisorie.
    Voce di capitolato
    • Fornitura di blocco tipo Ferrari BK “BK 8” in argilla da intonaco, ad alte prestazioni, prodotto con sistema di qualità certificato, in base alle disposizioni della normativa UNI EN 771-3 (blocco in categoria 1). Realizzato in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito: peso di ±7.5Kg/cad, massa volumica 1250÷1500Kg/mc (±10%), dimensioni modulari cm50x20x8 (l x h x s), dimensioni nominali cm49x19x7.5 (l x h x s), 2 pareti, classe di tolleranza D3, percentuale di foratura 30%, semipieni (secondo D.M. 14/01/2008), categoria di tolleranza I, n°10 elementi al mq, calore specifico 1000 J/kgK. Resistenza meccanica: resistenza caratteristica a compressione nella direzione verticale dei carichi fbk≥4.5N/mmq. Resistenza al fuoco: EI 60’ (DM 16/02/2007). Prestazioni termiche blocco: conducibilità equivalente eq=0.250W/mK. Prestazioni termiche parete: resistenza termica R=0.254m2K/W, trasmittanza termica a secco U=2.187W/m2K (parete intonacata con 1.5+1.5cm di intonaco normale). Permeabilità al vapore acqueo =5/15 (tabellare UNI EN 1745). Prestazioni acustiche: fonoattenuazione Rw=43.5dB (determinato con legge sperimentale della massa e considerando la parete intonacata). Fornitura del ±25% di pezzi speciali (elementi divisibili a ½).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoblocco-bk-8-argilla-intonaco
    • Famiglia di prodottoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Gruppo di famigliaPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2017-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Materiale secondarioCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)7.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Codice UNSPSC30131502
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Descrizione Uniclass 2015Masonry walling units
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 11 11
    • Titolo OmniClassConcrete Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa