Pubblica i tuoi prodotti
BLUEHELIX PRO RRT 24 C - 28 C - 32 C
Ferroli

BLUEHELIX PRO RRT 24 C - 28 C - 32 C

Caldaia murale a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con uno scambiatore secondario a piastre d’acciaio. BLUEHELIX TECH RRT C può funzionare a Metano, GPL ed Aria propanata. Range: Modello 24 C Potenza termica max in riscaldamento (50/30°C) 21,7 kW Potenza termica max in sanitario (50/30°C) 24,5 kW Produzione ACS a Δt 25°C 14,0 l/min Classe ErP: Riscald. A / A.c.s. XL/A Model 28 C Potenza termica max in riscaldamento (50/30°C) 26,0 kW Potenza termica max in sanitario (50/30°C) 28,0 kW Produzione ACS a Δt 25°C 16,1 l/min Classe ErP: Riscald. A / A.c.s. XL/A Model 34 C Potenza termica max in riscaldamento (50/30°C) 32,5 kW Potenza termica max in sanitario (50/30°C) 34,0 kW Produzione ACS a Δt 25°C 19,5 l/min Classe ErP: Riscald. A / A.c.s. XXL/A
Voce di capitolato
  • Modello 24 C L/H/P 420 mm / 700 mm / 250 mm Peso a vuoto 28 Kg Modello 28 C L/H/P 420 mm / 700 mm / 250 mm Peso a vuoto 28 Kg Modello 34 C L/H/P 420 mm / 700 mm / 320 mm Peso a vuoto 32 Kg • Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox ad elevato spessore, con passaggi maggiorati (ai vertici della categoria) a garanzia della durata e della ridotta manutenzione, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi impianti con ossidazioni e sporcizia • Raggiunge un’efficienza stagionale del riscaldamento d’ambiente tra le più alte della sua categoria: ηs 94% e in abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore (scala da G ad A+++) • Classe 6 NOx: già in linea da quanto previsto da regolamento ErP dal 26.09.2018 (emissioni NOx < 56 mg/kWh) • MC2: Multi Combustion Control, nuovo sistema di combustione con tecnologia brevettata gas-adaptive di derivazione industriale per una migliore adattabilità di utilizzo al variare delle condizioni della rete gas (es. fluttuazioni o ridotte pressioni) • M.G.R: Metano Gpl Ready, mediante una semplice configurazione la caldaia è in grado di funzionare sia a metano che a gpl senza l’utilizzo di kit di conversione aggiuntivi • Esclusivo sistema scambiatore-bruciatore con porta autoraffreddata (senza isolanti): semplifica la manutenzione e ne riduce il costo grazie ad un minor numero di parti deteriorabili • Produzione istantanea di acqua calda sanitaria con scambiatore sanitario a piastre dedicato • Attacchi idraulici coperti dal mantello della caldaia • Ampio display grafico multifunzione a retroilluminazione per una facile e corretta impostazione parametri • By-pass di serie • Particolarmente adatta al funzionamento in canne fumarie che necessitano di intubamenti “pesanti” grazie alla omologazione per il funzionamento con scarichi fumi diametro 50mm • F.P.S: Sistema di Protezione Fumi. La valvola clapet fumi inserita di serie a bordo della caldaia permette una facile connessione a sistemi collettivi fumari in pressione (es. nei risanamenti), in accordo alla normativa UNI 7129 • Progettata per semplificare ed agevolare le normali operazioni di manutenzione e pulizia • Predisposizione impianti solari: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari • Funzione ECO in sanitario per un maggior risparmio nel periodo di scarso utilizzo di acqua calda • Comfort certificato a 3 stelle in produzione sanitaria secondo EN 13203 • Funzionamento a temperatura scorrevole tramite sonda esterna opzionale • Circolatore riscaldamento modulante a basso consumo (ErP Ready - Classe A) • Controllo fiamma digitale con tre tentativi di riaccensione in caso di blocco di funzionamento per mancanza rilevazione di fiamma (solo per funzionamento a metano) • Luogo di installazione: anche per esterno in luogo parzialmente protetto fino a -5°C di serie e fino a -15°C con l’ausilio del kit resistenze antigelo opzionale
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBLUEHELIX-PRO-RRT
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilità Regionale

Europa