Pubblica i tuoi prodotti
OMNIA M 3.2 4/6
Ferroli

OMNIA M 3.2 4/6

Pompe di calore R32 reversibili per installazione esterna con compressore DC inverter

Voce di capitolato
  • Questa serie di pompe di calore aria-acqua con gas ecologico R32 a basso impatto ambientale, soddisfa le esigenze di climatizzazione invernale ed estiva di impianti residenziali e commerciali di piccola e media potenza.

    Tutte le unità sono adatte per l'installazione all'aperto e sono in grado di produrre acqua fino a 65 º C possono essere utilizzati in sistemi radianti, ventilconvettori, radiatori e per la produzione indiretta di acqua calda sanitaria (DHW) tramite una caldaia esterna.

    Le unità sono caratterizzate dall'utilizzo di un compressore inverter DC che modula la potenza erogata e sono dotate di un kit idronico composto da tutti i componenti essenziali per un'installazione rapida e sicura.

    Le unità sono caratterizzate da un'elevata efficienza energetica e da livelli sonori ridotti che ne consentono l'utilizzo come singolo generatore per l'impianto o integrato con altre fonti di energia come riscaldatori elettrici aggiuntivi o caldaia.

    Tutte le unità sono fornite di serie con una sonda di temperatura dell'acqua del serbatoio di stoccaggio DHW (montata dall'installatore) e con una sonda di temperatura dell'aria esterna (già installata sull'unità), per ottenere il controllo climatico in riscaldamento e raffreddamento.

    Tutte le unità sono accuratamente costruite e testate individualmente in fabbrica.

    L'installazione richiede solo collegamenti elettrici e idraulici. In un sistema, è possibile collegare un massimo di 6 unità in cascata; una di queste sarà l'unità "MASTER", mentre le altre saranno unità "SLAVE".

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOMNIAM3-2_4_6
  • Famiglia di prodottoHVAC - Heat Pumps
  • Gruppo di famigliaHeat Pumps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)792
  • Larghezza (mm)1298
  • Profondità (mm)429
Relativo a
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)98
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pompe di calore