Pubblica i tuoi prodotti
OPERA 320
Ferroli

OPERA 320

Modulo termico a condensazione ad alta potenza a grande contenuto d’acqua, progettato per installazioni singole o in batteria, in combinazione con una completa gamma di accessori idro, gas e fumi, fino a 960 kW Accessori idraulici, gas e fumi per l’installazione di batterie, certificate INAIL, da 2 e 3 moduli Scambiatore a tubi di fumo, in acciaio inox AISI 316 Ti, a sviluppo verticale, dalla sezione elicoidale, disposto perpendicolarmente alla camera fumi Gruppo di combustione a premiscelazione completa con bruciatore in fibra metallica a combustione frontale, a bassissime emissioni (CLASSE 6 secondo EN 15502-1). I moduli possono funzionare sia a Metano che a GPL
Voce di capitolato
  • Raggiunge un’efficienza stagionale del riscaldamento d’ambiente tra le più alte della sua categoria: ηs 94% A+ SYSTEM: in abbinamento al comando remoto modulante e alla sonda esterna (opzionali) raggiunge la classe di efficienza superiore A+ (scala da G ad A+++) Il grande volume d’acqua del generatore consente di collegare la caldaia all’impianto senza il bisogno di organi di separazione e consente un ∆t di progetto elevatissimo Gestione dei moduli in batteria con sistema MASTER/SLAVE auto-configurante Impostazione dell’accensione e spegnimento dei generatori (che possono essere accesi e spenti in modo sequenziale o lavorare contemporaneamente in parallelo) tramite il pannello di controllo del generatore MASTER Elettronica a bordo macchina in grado di gestire un impianto a due zone dirette ed un accumulo sanitario o impianti a temperature differenziate (dirette e miscelate) in abbinamento alla centralina di termoregolazione FZ4 B Generatore certificato RANGE RATED per adeguare la potenza generata al fabbisogno dell’impianto aumentando l’efficienza del sistema e preservando la meccanica della macchina I moduli possono essere controllati e condotti da remoto: Regolazione della potenza o della temperatura con il segnale 0 - 10V/Segnalazione allarme di blocco per sicurezza e ripristino funzionamento / Protocolli di comunicazione parametrizzabili OPENTHERM (OT) e MODBUS Controllo elettronico della combustione a microprocessore permette la modulazione di 1/5 sul singolo generatore e dell’1/15 per la configurazione massima (3 moduli da 320 in batteria) La garanzia convenzionale del generatore OPERA viene estesa a fino 5 anni per installazioni in abbinamento ad uno scambiatore di calore a piastre di disaccoppiamento lato impianto e con la stipula di un contratto di manutenzione programmata “FORMULA EXTRA GARANZIA 5 ANNI” con un Servizio di Assistenza Autorizzato Ferroli nel rispetto delle normative tecniche e delle eventuali ulteriori prescrizioni riportate nel libretto di installazione, uso e manutenzione
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOpera-320
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-10-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems