Pubblica i tuoi prodotti
TP3 COND 820
Ferroli

TP3 COND 820

Generatore termico a condensazione a tre giri di fumo idoneo per combustibili a gas e gasolio

Voce di capitolato
  • Generatore termico a condensazione a sviluppo orizzontale per la combustione pressurizzata a tre giri di fumo a fiamma passante, con un’efficienza energetica certificata a quattro stelle secondo la direttiva EN 15502-1. 

    Predisposto per funzionare in abbinamento ad un bruciatore ad aria soffiata a combustibile gas o gasolio. La geometria della camera di combustione, ed il generoso dimensionamento, garantiscono un basso carico termico e la possibilità di essere abbinate a bruciatori dotati di tecnologie per la combustione a bassi tenori di inquinanti.

    Gamma composta da 14 modelli con potenze nominali da 65 a 2.600 kW.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTP3-COND-820
  • Famiglia di prodottoHVAC - Boilers
  • Gruppo di famigliaBoilers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Clasificazione IFCCaldaia
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Codice UNSPSC401020
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descrizione Uniclass 2015Boilers
  • Codice CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numero OmniClass23-33 11 13
  • Titolo OmniClassCondensing Boilers
  • Codice CSI UniFormat IID3020
  • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems