Pubblica i tuoi prodotti
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
Single and double switch
    Fibaro

    Single and double switch

    The FIBARO Single/Double Switch modules are key elements for managing your home. They will prove useful in different places and serve a variety of functions. They will let you turn on/off the lights, electrical appliances or cut off power from the sockets. Thanks to the power metering functionality, they will also provide you with precise information concerning electric energy consumption.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosingle_double_switch
    • Famiglia di prodottoSensors
    • Gruppo di famigliaFibaro sensors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38.25
    • Larghezza (mm)22.5
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numero OmniClass23-29 11 21
    • Titolo OmniClassSecurity Sensors